图像
物理层是网络中所有更高级别功能所依赖的基础层。它是计算机网络的七层 OSI 模型的第一层。物理层可将来自数据链接层的通信请求转换成特定硬件操作,以影响电子信号的传送或接收。
Core Voltage (V) |
Input Freq (MHz) |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
3.3-V 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ | 3.3 | 25 | SSOP, VFQFPN | -40 to 85°C | 8.516 |
3.3-V 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ | 3.3 | 25 | SSOP, VFQFPN | -40 to 85°C, 0 to 70°C | 5.425 |
10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ with RMII Interface | 3.3 | VFQFPN | 0 to 70°C | 7.04 | |
10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ with RMII Interface | 3.3 | VFQFPN | -40 to 85°C, 0 to 70°C | 4.557 |