ISL99380R5935 和 ISL99380BR5935 是 80A 智能功率级(SPS)产品,分别与瑞萨电子 ISL68/69xxx 数字多相(DMP)控制器和倍相器(ISL6617A) 兼容。 ISL99380R5935 和 ISL99380BR5935 在整个线路、负载和温度范围内提供一流的电流检测精度。 与瑞萨数字 PWM 控制器配合使用时,这些器件可为基于负载线的稳压器提供精密的系统级电源管理和出色的瞬态响应。 这些器件移除了典型的 DCR 传感网络和相关的热补偿组件,以简化设计。 热增强型 5x6 封装可实现高密度设计。
ISL99380R5935 和 ISL99380BR5935 具有瑞萨电子的三态 PWM 输入,可与瑞萨电子的多相 PWM 控制器和倍相器配合使用,在异常工作条件下提供可靠的解决方案。 ISL99380R5935 和 ISL99380BR5935 还通过集成故障保护,包括 HFET 过流、短路 HFET、智能反向过流(SROCP)、过温(OTP)和 VCC 欠压锁定 (UVLO),以提高系统性能和可靠性。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 - 简易格式 | PDF 169 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
Product Advisory | PDF 271 KB | |
产品变更通告 | PDF 202 KB | |
产品变更通告 | PDF 189 KB | |
手册 - 硬件 | PDF 693 KB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
8 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.