ISL9011A is a high performance dual LDO capable of sourcing 150mA current from Channel 1 and 300mA from Channel 2. The device has a low standby current and high-PSRR and is stable with output capacitance of 1µF to 10µF with ESR of up to 200mΩ. A reference bypass pin allows an external capacitor for adjusting a noise filter for low noise and high PSRR applications. The quiescent current is typically only 45µA with both LDOs enabled and active. Separate enable pins control each individual LDO output. When both enable pins are low, the device is in shutdown, typically drawing less than 0. 1µA. Several combinations of voltage outputs are standard. Output voltage options for each LDO range from 1. 5V to 3. 3V. Other output voltage options may be available upon request.
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 630 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
手册 | PDF 5.49 MB 日文 | |
产品变更通告 | PDF 326 KB | |
End Of Life Notice | PDF 200 KB | |
Product Advisory | PDF 363 KB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
8 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|
器件号 | ||||
ISL9011AIRCCZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRCCZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRCJZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRCJZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRFCZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRFCZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRFDZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRFDZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRFJZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRFJZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRJBZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRJBZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRJNZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRJNZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRKCZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRKCZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRKFZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRKFZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRKJZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRKJZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRKKZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRKKZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRMGZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRMGZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRMNZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRMNZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRNFZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRNFZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRNJZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRNJZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRNNZ circle有效 可提供样片 |
DFN | Tube | 3 | 获取样片, |
ISL9011AIRNNZ-T circle有效 可提供样片 |
DFN | Reel | 3 | 获取样片, |