图像
具有负载开关的GreenPAK™ 系列器件可连接和配置 GreenPAK 内部资源,同时还可以控制驱动大电流电源开关,具备较高的灵活性。 能够轻松控制负载通断,灵活连接至 I/O 引脚、查找表 (LUT)、计数器/延迟宏单元或其他 GreenPAK 宏单元作为开关开启和关闭的源信号。
这个不断扩展的器件系列内含高达 2A 的电源开关,配有单个电源开关和双个电源开关可供选择。
控制负载开关与在 GreenPAK Designer 内部进行连接一样轻松简单,其他资源也是如此。 通过这个简单的“点按”操作,即可轻松使用这些强大的功能。
Nominal VDD |
VDD2 (V) |
GPIOs (#) |
Special Features |
ACMP Analog Comparator (#) |
DCMP |
CNT/DLY (Max) (#) |
LUTs (Max) (#) |
DFF (Max) (#) |
Pipe Delay |
# of Programable Delays (#) |
Oscillator Type |
Temperature Sensor (ch) (#) |
界面 |
Memory Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with P-FET Power Switch without Discharge | 1.71-5.5 | 7 | P-FET (1.25A, w/o Discharge, Soft-start) | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.5 | TQFN | 14 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with P-FET Power Switch with Discharge | 1.71-5.5 | 7 | P-FET (1.25A, w/ Discharge, Soft-start) | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.5 | TQFN | 14 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual 44 mΩ / 2 A P-FET | 1.71-5.5 | 6 | 2x P-FET (44Ω, 2A) | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.0 | MSTQFN | 16 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Two P-FET Power Switches | 1.71-5.5 | 16 | ASM (8 states), 2x P-FET (44Ω, 2A), Pattern Generator | 4 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | RC OSC, Ring OSC, Crystal OSC | I2C | OTP | 2.0 x 3.0 | MSTQFN | 28 | |||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual Supply | 2.3-5.5 | 10 | 2x P-FET (44Ω, 2A), Pattern Generator | 4 | 8 | 23 | 21 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 1.6 x 3.0 | MSTQFN | 20 |