单芯片P9418 IC融合WattShare技术、高散热性能和电流感应精度,
为智能手机和移动设备充电提供高功率密度解决方案
2021 年 1 月 7 日,日本东京讯 – 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出全球首款60W无线电源接收器P9418,以业界领先功率密度的解决方案为智能手机、便携式电脑和笔记本设备打造更快的无线充电体验。高度集成的P9418无线电源接收器采用瑞萨独有的WattShareTM 技术,可在单个芯片中提供高达60W的功率,可使智能手机及其它各类便携式计算设备快速、便捷地进行充电。
瑞萨电子移动基础设施及物联网电源事业部无线电源部副总裁Amit Bavisi博士表示:“P9418是瑞萨快速无线充电技术的最新上市产品,我们很自豪能够凭借强大、安全和可本地编程的无线电源解决方案,继续引领各类移动设备实现便捷、经济的无线充电功能。凭借广泛、可扩展的无线电源解决方案组合,我们很高兴能够参与推动各类电池供电应用中充电体验的升级转型。”
瑞萨电子移动基础设施及物联网电源事业部无线电源部副总裁Amit Bavisi博士表示:“P9418是瑞萨快速无线充电技术的最新上市产品,我们很自豪能够凭借强大、安全和可本地编程的无线电源解决方案,继续引领各类移动设备实现便捷、经济的无线充电功能。凭借广泛、可扩展的无线电源解决方案组合,我们很高兴能够参与推动各类电池供电应用中充电体验的升级转型。”
P9418 60W无线电源接收器的关键特性
- P9418 60W无线电源接收器的关键特性
- 在高功率密度解决方案中提供高达60W的接收器功率
- WattShare(TRx)模式,最高达10W Tx性能
- 嵌入式32位Arm® Cortex®-M0处理器
- 业界领先的IOUT电流检测精度,可增强异物检测能力
- MTP非易失性存储器,可轻松更新固件和设备功能
- 双向通信,支持加密的专有身份验证
- 支持I2C 400kHz标准接口和GPIO
- 符合WPC 1.2.4标准和各种专有充电模式
客户还可将P9418无线充电接收器与瑞萨电源管理产品(包括USB Type-CTM供电和电池充电解决方案)相结合,以加速其应用开发。
瑞萨电子作为全球无线电源解决方案供应商,其产品包括用于智能手机和其它应用的电源接收器(PRx),以及用于充电板和车载应用的电源发射器(PTx)。了解更多瑞萨无线电源解决方案相关信息,请访问:renesas.com/wirelesspower。
供货信息
IP9418 60W无线电源接收器现已上市。更多信息,请访问:renesas.com/P9418。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) USB Type-C是USB Implementers Forum的商标。Arm是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。WattShare是瑞萨电子集团的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。