概览

简介

Renesas 提供多功能 1 至 3 相交流电动汽车 (EV) 充电器壁挂式解决方案(1相 3.7 kW/16A;7.4kW/32A 或 3 相11kW/16A;22kW/32A),具有多个物联网连接选项。 由于采用模块化方法(SoM模块、PMOD 扩展),该解决方案是可扩展的。

系统优势:

  • 综合电表/计量
  • 高性能 MPU 上基于 Linux 的 OS (CIP)
  • 友好的人机界面(+触摸屏)
  • 多个通信接口
    • OCPP Car2 充电器 I/F,
      IEC 62196-2,1 型或 2 型
    • 以太网/Wi-Fi 到互联网
    • 蓝牙连接智能手机/平板电脑
    • 用于用户认证/计费的 NFC
    • LTE-M/NB-IoT 实现偏远地区连网
    • PLC/SubG RF (G3, Prime) 用于计费/负载平衡
图像

产品对比

应用

应用

  • 功能丰富的住宅(家庭)EV 壁挂式充电器
  • 办公/商业建筑 EV 壁挂式充电器