该电动汽车充电站针对连接消费者和商用电动汽车的充电器。 其模块化方法支持各种连接解决方案,包括 Wi-Fi、Cat-M1 LTE 或 PLC,并可选择通过 MODBUS 接口添加以太网、低功耗蓝牙® (LE) 或有线通信等其他接口。 可用的 NFC 读取器支持定制化的计费和访问控制。 在标准交流电源环境中,可以通过模块化计量解决方案监控功耗,该解决方案还支持负载平衡和安全功能。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211651 60V 5A Low Quiescent Current Integrated Switching Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA211412 40V 1A Step-down Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
iW1821 1200V AccuSwitch™ AC/DC 数字化初级侧转换器,适用于功率高达 12W 的工业应用
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
iW1822 900V AccuSwitch™ AC/DC 数字化初级侧转换器,适用于功率高达 18W 的工业应用
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RV1S9160A High CMR, 15Mbps CMOS Output, Low Forward Current(IF) 3.3V/5V Operation, 5-PIN SOP Photocoupler
|
高速 CMOS 输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RA2A2 具有丰富外设的 48MHz Arm® Cortex-M23® 超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/I1C 适用于高端智能电表市场的超低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA6M3 带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
RYZ014A LTE Cat-M1 Cellular IoT Module
|
蜂窝式物联网模块 | 购买 / 样片 |
PTX100R 符合 NFC Forum 要求的高性能、高功率、多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
R9A06G037 High Performance Narrow Band Power Line Communication Modem IC
|
PLC 调制解调器 IC | 购买 / 样片 |
R9A06G061 高速窄带电力线通信调制解调器 IC
|
PLC 调制解调器 IC | 购买 / 样片 |
ISL15102 Single Port, PLC Differential Line Driver
|
PLC 线路驱动器 | 购买 / 样片 |
AT25SF041B 4Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
ISL3152E 5V, RS-485/RS-422 Differential Transceiver
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
ISL4241E QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 10nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
|
RS-232 串行接口 | 购买 / 样片 |