图像
Takehiro Mikami
三上 雄大
Sr. Staff Product Marketing Specialist
已发布: 2023年9月12日

目前,作为RX26T产品群阵容的新成员,我们已开始RX26T(RAM48KB)产品的发售和量产,敬请关注。

RX26T产品群(电机控制应用的理想新品!RX26T产品介绍)是RX24T/RX24U的后继产品,于今年2023年5月开始量产,非常适用于双电机+PFC控制。

RX26T(RAM48KB)产品新增了48pin LFQFP/64pin LFQFP这两种封装选项,以及128KB/256KB的Flash内存大小。

图像
RX26T产品阵容

近年来,在需要电机/逆变器控制的应用中,一方面需要支持IoT技术等,另一方面,我们也从长期使用RX24T的客户那里收到了大量反馈关于专门针对单电机+PFC控制或双电机控制(2或3 Shunt控制+1 Shunt控制)的高性能产品。为满足这一需求,RX26T(RAM48KB)产品专门针对48/64引脚,保持了对RX24T的功能和引脚布局方向的继承,同时提高了运算性能以实现更为复杂的控制。并且,为了提高控制精度/效率,在许多方面改进了性能/功能,例如更快的A/D转换反馈等。

主要改进点如下。

  • 120MHz的操作频率,搭载最新的RX CPU内核RXv3(721CoreMark),支持Flash 120MHz无等待访问,实现了高计算性能
  • 搭载了电机/逆变器控制必需的三角函数计算器,提高了执行周期数
  • 提高了定时器功能和模拟功能的易用性和性能
  • 用于部分保护重要算法免于泄露和非法复制的Trusted Memory
  • 支持最新的通信协议CAN FD

另外,对RX24T和RX26T的大致数据进行了比较,其结果如下表所示。 关于更详细的差异,我们还准备了整理有产品间差异点的应用指南(RX26T产品组与RX24T/RX24U产品组的差异点),推荐大家一同参考这些信息。

图像
表:RX24T与RX26T的比较

接下来,将为大家介绍评估套件。

RX26T(RAM48KB)产品与RX26T(RAM64KB)产品一样,都支持瑞萨的最新电机解决方案平台MCK*1。此外,作为评估套件的组合产品,我们准备了搭载有RAM48KB产品的CPU板MCB*2-RX26T Type C。并且,我们还准备了针对48KB RAM产品的电机控制示例代码,入手MCK、MCB-RX26T Type C后用户便可立即从瑞萨官方网站下载示例代码进行电机评估。

本期为大家介绍了RX26T产品组阵容的新增成员。 扩充产品阵容后,RX26T产品组将能更好地满足客户更多的需求。在对性能/功能有更高要求的电机控制新项目中,强烈向您推荐RX26T产品组。

*1: Renesas Flexible Motor Control Kit
*2: Renesas Flexible Motor Control CPU Board

欲了解更多技术文档、样品和开发辅助工具相关信息,请参见MCU和套件的产品页面。

RX26T产品页面
CPU板:RTK0EMXE30C00000BJ - MCB-RX26T Type C
解决方案套件:RTK0EMXE70S00020BJ - MCK-RX26T