概览

简介

RAJ306102 是一款通用电机控制 IC,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。 RAJ306102 将智能栅极驱动器 (RAA306012) 和 MCU (RL78/G1F) 集成在单一封装中。 智能栅极驱动器包括 3 个半桥栅极驱动器、1 个降压开关稳压器和 1 个用于栅极驱动电压的电荷泵、2 个用于内部模拟和逻辑电路以及 MCU 的 LDO(3.3V至5V 可调节)、3 个精确差分放大器、1 个 BEMF 感测放大器、3 个通用比较器以及广泛的保护功能。

3 个半桥栅极驱动器能够驱动多达 3 个 N 沟道MOSFET 桥,且支持 6V 至 65V 的桥电压。 每个栅极驱动器支持高达 0.64A 的拉电流及 1.28A 灌电流的峰值驱动电流,并具备可调节的驱动强度控制。 自适应且可调节的死区时间设计可确保产品兼具稳健性与灵活性。 主动栅极保持机制能够避免米勒效应引起的交叉传导现象,进一步增强了产品的稳健性。

3 个带可调增益的精确差分放大器支持每个桥的接地侧分流电流感测。 通过 3 个通用比较器或 1 个 BEMF 感测放大器,此IC可支持 BLDC 传感器/无传感器电机驱动。

特性

  • 工作电源电压:
    • 桥电压:6V 至 65V (绝对最大值为 78V)
    • 最大电压 (VM):6V 至 60V(最大绝对值 65V)
  • 工作环境温度:-40 °C 至 105 °C
  • 电源电流:
    • MCU,VDD 电流:
      HS 模式,fIH = 32MHz:5.2mA
    • 智能栅极驱动器:
      工作模式:2mA,休眠模式:28μA
  • 8mm x 8mm 64 Ld QFN 封装 (0.4mm 间距)
  • 用于 BLDC 应用的 3 相驱动器
  • 全集成式电源架构
  • 3 个差分放大器,适用于电流感测 (5, 10, 20, 40V/V)
  • 用于无传感器电机驱动的 BEMF 感测放大器
  • 用于霍尔传感器电机驱动的三个比较器
  • 广泛的保护功能
  • CPU:16 位 CISC CPU
  • CPU 工作电压:3.3V至 5V
  • 代码闪存:64KB,数据闪存:4KB,内存:5.5KB
  • 串行阵列单元:2 个单元(CSI:2 通道,UART:1 通道,I2C:2 通道)
  • GPIO:29 通道 - I/O:27 通道,输入:2 通道
  • 定时器
    • RJ/RG定时器:16位,1通道/1通道
    • 电机控制定时器 RD:16位,2通道
    • 定时器 RX:16位,1通道
  • 10 位分辨率 A/D 转换器输入:11 通道
  • 外部中断输入:10 通道

产品对比

应用

应用

  • 无线电动工具
  • 户外电力设备
  • 真空吸尘器
  • 风扇
  • 机器人
  • 医疗设备

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
C Compiler Package for RL78 Family [CC-RL]
C Compiler Package for RL78 Family [IDE: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler 瑞萨电子
Code Generator Plug-in
Automatic driver generation tool for internal peripheral I/O modules through GUI settings [Standard features for Renesas IDE "e² studio" and CS+] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
Code Generator 瑞萨电子
e² studio - information for RL78 Family
Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE).
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbench is a development support tool for debugging, analyzing, and tuning motor control programs.
Solution Toolkit 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
CS+
瑞萨电子集成开发环境(IDE)[支持 MCU/MPU:RH850、V850、RX、RL78、78K0R、78K0] (注意:CS+ 通常不会向美国和欧洲客户推广。 (注意:要在 CS+ 上对 RL78/G23 和 RX 系列 MCU 使用智能配置器,请为每个 MCU 系列安装智能配置器,从“设计和支持”>“开发工具”>“智能配置器”下载)
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
8 items

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型

RAJ306102 General-Purpose Motor Control IC with Integrated RL78/G1F MCU

Reduces the overall footprint by 50% due to high integration and allows customers to use battery cells up to 14-cell Li-ion products. The RAJ306102 supports sensorless 150-degree drive with our proven Enhanced Induction Sensing and MRI technology.