瑞萨 ASSP EASY 语音 HMI 套件
瑞萨 ASSP EASY 语音 HMI 套件基于 R9A06G150 RISC-V ASSP。 这是一款先进的语音识别开发套件,适用于生态系统合作伙伴、应用程序工程师和现场应用工程师,也可用于业务开发。 主要用途为评估生态合作伙伴所开发的项目功能以及促进其他合作伙伴项目的开发。
该套件的核心为 QFN 48 引脚 ASSP...
R9A06G150 RISC-V MCU ASSP 针对由语音和声音触发的人机界面进行了专门优化。 它与生态系统合作伙伴一起提供了完整、可量产的关键字捕捉和识别系统解决方案。 借助 100 MHz 性能、256/128/16 KB 闪存/RAM/DataFlash 内存、高级数字和模拟麦克风输入和重放界面、小型封装以及内存扩展功能,R9A06G150 为瑞萨专业合作伙伴的软件等整体语音 HMI 解决方案奠定了基础。
芯片由瑞萨制造并在工厂内使用由 IDH(独立设计公司)所开发的专业应用程序代码进行了预编程,第三方 IDH 在关键字捕捉和识别以及语音驱动语音用户界面的开发和集成方面拥有丰富的专业知识,并具有成熟的客户支持能力,能够确保完成项目并成功地过渡到大规模生产阶段。 与 IDH 合作推出的解决方案是基本价值,也是取得成功的关键。 最终产品由瑞萨硬件与第三方软件技术结合而成。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.47 MB | |
产品简述 | PDF 312 KB 日文 | |
传单 | PDF 407 KB | |
其他 | PDF 15.77 MB 英语 , 日文 | |
General Reliability Literature | PDF 14.70 MB 日文 | |
5 items
|
瑞萨 ASSP EASY 语音 HMI 套件基于 R9A06G150 RISC-V ASSP。 这是一款先进的语音识别开发套件,适用于生态系统合作伙伴、应用程序工程师和现场应用工程师,也可用于业务开发。 主要用途为评估生态合作伙伴所开发的项目功能以及促进其他合作伙伴项目的开发。
该套件的核心为 QFN 48 引脚 ASSP...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
An overview of the RISC-V ASSP, specifically optimized for voice controlled human machine interface systems. Alongside ecosystem partners, this provides a complete, production-ready voice control systems. Visit the RISC-V ASSP page for more details.
博客 | 2023年3月30日 | ||
新闻 | 2023年3月30日 |