概览

简介

RAA211405 是一款微型、易用、超低静态电流 (IQ) 降压稳压器,具有 7V 至 40V 的宽输入电压范围,以及高达 300mA 的输出电流和固定的 5V 输出电压。

该器件可提供全面保护,包括 VIN UVLO、VOUT OVP、过流保护和过温保护。

该器件采用 TSOT23-5 封装。

特性

  • 7V 至 40V 的输入电源范围
  • 高达 300mA 的输出电流
  • 在 40V、空载条件、开关状态下,IQ = 4μA
  • 在 40V、空载条件、无开关状态下,IQ = 2.5μA
  • 5V固定 电压输出
  • 最短导通时间 75ns
  • 变频运行,通过外部电感器(4.7μH 至 15μH)设定频率
  • 预偏置,单一平稳启动
  • 保护:过流 (OC) 限制、输入欠压锁定 (UVLO)、过温保护 (OTP)、输出过压保护 (OVP)
  • 精确的使能(EN)阈值
  • 封装:TSOT23-5 (2.9mm × 1.63mm)

产品对比

应用

应用

  • 一般用途或 LDO 替代方案
  • 工业电源
  • 嵌入式系统和 I/O 电源
  • 电动自行车和电动工具
  • 家庭/工业自动化

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 4.13 MB
手册 PDF 8.73 MB
手册 PDF 5.49 MB 日文
3 items

设计和开发

开发板与套件

开发板与套件

模型

Portfolio of High Performance, Low Iq Buck Regulators for LDO Replacement

The RAA21140x and RAA21180x families of bucks are simple to use and cost-effective while offering more than 15x less power loss of similar output rating LDOs (depending on operating conditions) with ultra-low 4uA Iq at zero loading conditions, making it ideal for powering always-on standby housekeeping MCUs or sensors. These bucks are ideal for general LDO replacement in applications such as industrial & home automation, eMobility solutions, energy storage, cordless power tools, and appliances.