近年産業分野において、産業用イーサネットと呼ばれるリアルタイムイーサネットソリューションを必要とするお客様が増えています。 一般的な規格は、EtherCat、Powerlink、Sercos III、PROFINET、Modbus TCPなどです。 ルネサスは、最大5つのイーサネットポートを備えたミッドレンジアプリケーション向けに、単一の24VDC電源による産業用イーサネットスイッチのトータルソリューションを提供します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA211650 60V 5A 同期整流型降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL80015 Compact Synchronous Buck Converter
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RZ/N1S 大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
AT25SF321B 32Mbit、2.7V以上のデュアルI/O対応SPIシリアルフラッシュメモリ
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |