工場では今、急速に産業イーサネットが普及しており、それに対応した装置の納入が求められています。装置に要求されるポイントとして、各種ある産業イーサネットプロトコルに対応していること、工場の生産性を向上させるためにリアルタイム性が高いことが挙げられ、これが非常に重要となっています。ルネサスエレクトロニクスが提供する産業Ethernet通信LSIは、上記の要求される機能を搭載しており、工場の生産性の向上に大きく貢献します。
RJ45 Ethernetコネクタ 2ポート、100Mbp/s (全二重) 通信が可能なマルチプロトコル対応のモジュール製品です。 産業イーサネット対応に必要なハードウエアおよび 主要なプロトコルスタックを含むソフトウエアが全て実装されているため、フィールドデバイスの産業ネットワーク化を短期に実現できます。
対応プロトコル: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT
TSNに対応した3portのイーサスイッチを搭載しギガビット通信が可能なマルチプロトコル対応製品です。Arm® Cortex-R52(最大400MHz)や外部アプリケーションCPUとの接続用にホストインタフェースを搭載しており、ネットワーク専用のコンパニオンチップとして最適です。
対応プロトコル:EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT/IRT, CC-Link IE Field Basic, Modbus, OPC UA
5port イーサスイッチを搭載しギガビット通信が可能なマルチプロトコル対応の製品です。 Arm® Cortex® -A7 (最大500MHz) を搭載し、PRPやHSRといった冗長ネットワーク技術に対応する通信デバイスです。マスター/スレーブ機器に対応できるスケーラブルな製品展開となっています。
対応プロトコル: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE Field Basic, Modbus, OPC UA, POWERLINK
TSNに対応した3portのイーサスイッチを搭載しギガビット通信が可能なマルチプロトコル対応製品です。Arm® Cortex-R52(最大800MHz)を2個搭載し、高速かつ高精度なモータ制御と、産業ネットワーク通信を1チップで実現し、機能安全にも対応したマイクロプロセッサです。
対応プロトコル:EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT/IRT, CC-Link IE Field Basic, Modbus, OPC UA
2port イーサスイッチを搭載し10/100メガビット通信が可能なマルチプロトコル対応の製品です。Arm® Cortex® -R4 Processor with FPUを採用し、最大600MHzでのモータ制御が可能です。ワンチップで産業設備のリアルタイム制御と複数の産業イーサネットのマルチプロトコルへの対応が可能なマイクロプロセッサです。
対応プロトコル: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE Field Basic, Modbus, OPC UA
3portのEtherCAT通信が可能な産業用MPUです。Arm® Cortex-R52(最大800MHz)を搭載し、高速かつ高精度なリアルタイム制御が可能です。
対応プロトコル:EtherCAT
2port イーサスイッチと10/100メガビット対応のPHYを搭載したマルチプロトコル対応の製品です。Renesas R-INエンジンを搭載し高速リアルタイム応答や高精度通信制御を実現します。
対応プロトコル: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE Field, Modbus, OPC UA
2port イーサスイッチとギガビット対応のPHYを搭載したマルチプロトコル対応の製品です。Renesas R-INエンジンを搭載し、CC-link IE TSNにも対応可能な通信LSIです。
対応プロトコル: EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field, Modbus, OPC UA
2port イーサスイッチとギガビット対応のPHYを搭載したマルチプロトコル対応の製品です。Renesas R-INエンジン も搭載しています。
対応プロトコル: EtherNet/IP, PROFINET RT, CC-Link IE Field
2portイーサスイッチと10/100メガビット対応のPHYを搭載しPROFINET RT/IRT規格に準拠した製品です。
対応プロトコル: PROFINET RT/IRT
2portのEtherCAT slave Controllerを搭載したEtherCAT通信LSI です。センサ、アクチュエータ等の各種スレーブ機器や通信機能を有したI/Oモジュールに適しています。
対応プロトコル: EtherCAT
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
EtherCAT通信LSI | -40 to 125°C | LFBGA | 196 | 12 x 12 x 1.6 | 11.32 | |
マルチプロトコル通信LSI | Multiprotocol Communication | -40 to 85°C | BGA | 324 | 19 x 19 x 1.95 | |
R-IN32M3-ECを搭載した産業用Ethernet通信モジュール | Multiprotocol Communication | -40 to 70°C | 177.56 | |||
産業用Ethernet通信LSI | -40 to 85°C | BGA | 484 | 23 x 23 x 2.34 | ||
産業Ethernet 通信LSI | Industrial Ethernet Communication | -40 to 85°C | 356, 484 | 17 x 17 x 2, 23 x 23 x 2.03 | ||
PROFINET通信LSI | -40 to 85°C | BGA | 196 | 15 x 15 x 1.81 | 31.11 |
|
R-IN32M3産業用イーサネットモジュールで一石三鳥 | ブログ | 2020年8月18日 |