画像
近年、システムプログラムや金融取引データなどの重要な情報を保存するために使用される、安全性と信頼性の高いユーザーシステムに対する要求が高まっています。 ルネサスの低消費電力SRAM( LPSRAM)製品は、中・小規模メモリシステムへの採用実績があり、FA(ファクトリーオートメーション)、産業機器、スマートグリッドなどのアプリケーションにおいて、信頼性の向上とバックアップバッテリの長寿命化を実現します。
その主力製品である、ルネサスの「Advanced Low Power SRAM」シリーズは、技術的なトレードオフなしに高性能と高信頼性の両立を実現し、高い評価を得ています。 これらの先進的なLPSRAMデバイスは、従来のフルCMOSメモリセルの500倍以上のソフトエラー耐性を実現する独自の技術をメモリセルに搭載しています。 そのため、高い信頼性が要求される分野での使用に適しています。
PLP |
Memory Density |
Organization |
Access Time (ns) |
Supply Voltage (V) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
1Mb 低消費電力SRAM (128k word x 8bit) | 2031 3月, 2032 12月 | 1M | 128K x 8 | 55 | 4.5 - 5.5 | -40 to 85°C | 2.195 |
4Mb 低消費電力SRAM (512-kword × 8-bit) | 2031 3月, 2032 12月 | 4M | 512K x 8 | 55 | 4.5 - 5.5 | -40 to 85°C | 3.129 |
256Kb 低消費電力SRAM (32k word x 8bit) | 2032 12月 | 256k | 32K x 8 | 55 | 4.5 - 5.5 | -40 to 85°C | 1.605 |
1Mb 低消費電力SRAM (128k word x 8bit) | 2031 3月, 2032 12月 | 1M | 128K x 8 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 2.195 |
2Mb 低消費電力SRAM (256k word x 8bit) | 2032 12月 | 2M | 256K x 8 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 2.195 |
2Mb 低消費電力SRAM (128k word x 16bit) | 2032 12月 | 2M | 128K x 16 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 2.195 |
256Kb 低消費電力SRAM (32k word x 8bit) | 2032 12月 | 256k | 32K x 8 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 1.605 |
4Mbit 低消費電力SRAM (512-kword × 8-bit) | 2031 3月, 2032 12月 | 4M | 512K x 8 | 45 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 3.129 |
4Mbit 低消費電力SRAM (256-kword × 16-bit) | 2032 12月 | 4M | 256K x 16 | 45 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 3.129 |
4Mbit 低消費電力SRAM (256-kword × 16-bit) | 2032 12月 | 4M | 256K x 16 | 45 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 3.129 |
8Mb 低消費電力SRAM (1024k word × 8bit) | 2032 12月 | 8M | 1M x 8 | 45 | 2.4 - 3.6 | -40 to 85°C | 4.463 |
8Mb 低消費電力SRAM (512k word × 16bit) | 2032 12月 | 8M | 512K x 16 | 45 | 2.4 - 3.6 | -40 to 85°C | 4.463 |
8Mb 低消費電力SRAM (512k word × 16bit / 1024k word x 8bit) | 2032 12月 | 8M | 512K x 16 | 45 | 2.4 - 3.6 | -40 to 85°C | 4.463 |
8Mb 低消費電力SRAM (512k word × 16bit) | 2032 12月 | 8M | 512K x 16 | 45 | 2.4 - 3.6 | -40 to 85°C | 4.463 |
8Mb 低消費電力SRAM (512k word × 16bit / 1024k word x 8bit) | 2032 12月 | 8M | 512K x 16 | 45 | 2.4 - 3.6 | -40 to 85°C | 4.463 |
16Mb 低消費電力SRAM (1M word × 16bit / 2M word x 8bit) | 2032 12月 | 16M | 1M x 16 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 6.96 |
16Mbit 低消費電力SRAM (1M word × 16bit / 2M word × 8bit) | TBD | 16M | 1M x 16 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | |
32Mb 低消費電力SRAM (2M word × 16bit / 4M word x 8bit) | 2032 12月 | 32M | 2M x 16 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 24.18 |
32Mb 低消費電力SRAM (2M word × 16bit) | 2032 12月 | 32M | 2M x 16 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 41.71 |
64Mb 低消費電力SRAM (4M word × 16bit / 8M word x 8bit) | 2032 12月 | 64M | 4M x 16 | 55 | 2.7 - 3.6 | -40 to 85°C | 32.24 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
概要 | PDF 1.59 MB 英語 | |
ガイド | PDF 292 KB 英語 | |
カタログ | PDF 4.43 MB 英語 | |
ガイド | PDF 568 KB 英語 | |
カタログ | PDF 3.23 MB | |
ガイド | PDF 1.31 MB 英語 | |
ガイド | PDF 2.41 MB 英語 | |
カタログ | PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文 | |
8 items
|