MOxセンサは、ケミレジスタセンサとも呼ばれ、非MOxセンサと比較して、過酷な用途においても信頼性に優れ、より低価格で提供できることでよく知られています。 MOxセンサは、業界内で長年の実績があり、安定性と信頼性が必要な様々なアプリケーションで使用されてきました。
ルネサスのデジタルガスセンサZMODファミリは、クラス最高の性能と安定性を提供する統合デジタルセンサモジュールです。 ガスセンサのハードウェアはキャリブレーション済。また、ファームウエアを入れ替えることにより、様々な動作モードでのオペレーションが可能。
ルネサスは、正確で高効率であることに加え、ソフトウェアによってさまざまな構成が可能な柔軟性を併せ持つ高精度ASICを、数多くリリースしてきた実績を持っています。 さらに、センサ素子とセンシングの制御の両方の知見を組み合わせることで、業界トップクラスの正確で柔軟なガスセンシングプラットフォームを実現しています。
構成を柔軟に設定できるルネサスのセンシングプラットフォームは、優れたセンサ素子材料と、温度・時間をコントロールする制御技術から成り立っています。 MOx材料は、長年の開発実績を元にした優れた製造プロセスによって、ターゲットとなるガスに対し優れた感度を実現します。 センサの温度を時間ごとに調整できる能力は、当社の革新的なASICとアルゴリズムによって実現されています。 これらの要素により、広範囲のターゲットガスを高信頼で検出できる柔軟なシステムが実現されています。 ルネサスのZMODプラットフォームは、検知対象となる気体毎の重要なパラメータを活用して感度を最適化し、ファームウェアの更新で対応できる、最高水準のガス検出プラットフォームを提供しています。 ルネサスの高度な製造サプライチェーン、センサの再現性向上のためのキャリブレーション、そしてJEDEC基準に基づいた信頼性のテストなどが提供され、お客様に最高の品質をお約束します。
Function |
Pkg. Code |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
組み込み型人工知能(AI)搭載ファームウエアを内蔵した室内空気質(IAQ)センサモジュールIC | Air Quality Senor Module for TVOC | LHW20 | LGA | 20 | 2.534 |
組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ | TVOC Indoor Air Quality Sensor | LGG12, LVG12 | LGA | 12 | 2.314 |
冷凍空調品質センサプラットフォーム | Air Quality Sensor for Refrigeration and Food Storage | LGG12 | LGA | 12 | 3.8 |
オゾン(O3)と二酸化窒素(NO2)むけのガスセンサ | O3 and NO2 Gas Sensor | LGG12, LVG12 | LGA | 12 | 3.119 |
This is a brief overview of the Renesas ZMOD4410 gas sensor platform, which provides best-in-class stability and sensitivity to identify trace gases in various indoor environments. These air quality sensors feature a miniature package with waterproof capability, an integrated ASIC, and a MEMS sensing element comprised of a controlled heater and proven metal oxide (MOx) material. The firmware upgradeable platform makes the ZMOD4410 portfolio capable of providing a variety of measurement options by varying the method of operation or changing the firmware used to interpret the resistance measurements.
|
室内空気質基準を先導する環境センサの新たな時代 | ブログ | 2023年6月2日 |
空気質センサ用に、建物の空気環境基準をサポートするファームウェアを提供開始 | ニュース | 2023年4月4日 | |
|
A Look at How Renesas Gas Sensors Report Internal Indoor Air Quality (IAQ) Standards | ブログ | 2023年4月4日 |
|
A Breath of Fresh Air: Battery Powered Air Quality Monitoring | ブログ | 2022年1月6日 |
|
Outdoor Air Quality: It’s Not Just About Urban Areas | ブログ | 2021年6月18日 |
屋外空気質センサプラットフォームZMOD4510に、新たに超低消費電力なオゾン検知特化型ファームウェアをリリース | ニュース | 2021年6月17日 | |
室内空気質センサZMOD4410ファミリに、新たに高湿度環境向けIP67防水規格対応パッケージ品をラインアップ | ニュース | 2020年12月15日 | |
|
Splish Splash – Your Air Quality Sensor Can Take a Bath | ブログ | 2020年12月9日 |
|
Leveraging Artificial Intelligence in Gas Sensing | ブログ | 2020年6月9日 |
|
Something in the Air Quality | ブログ | 2019年9月10日 |
|
Managing Air Quality with Remote Gas Sensors | ブログ | 2018年12月12日 |
|
A Sense of Clean Air | ブログ | 2018年8月8日 |
|
Why Does MOx Make the Difference? | ブログ | 2017年11月15日 |