バーコードスキャナーは、製品や貨物の自動トラッキングや品質管理など、主に産業用途において広く使用されています。バーコードスキャナーは、入力速度が速く信頼性が高い上に大量の情報をスキャンでき、柔軟性にも優れるため、トラッキング方法として非常に優れています。
ルネサスは、あらゆるバーコードスキャナーソリューションに使用できるMCU/MPU、電源・アナログデバイスを有しており、お客様の具体的なニーズに合わせてソリューションを最適化することができます。このソリューションで採用されたRZ/A2M(MPU)は、高速な画像処理を要するスマート家電、ネットワークカメラ、サービス・ロボット、スキャナ製品、産業用機器に向けて、組込み人工知能(e-AI)をベースとして設計されています。汎用MPUにルネサス独自の動的再構成可能プロセッサ(DRP)テクノロジを組み合わせ、高度なマシンビジョンを実現するためユニークなハイブリッド処理を行います。これによって画像データを高速に前処理し、認識対象の特徴を抽出します。
また、ここで用いられる高性能な電源・アナログシステムには、ルネサスのPMIC、DC/DC、USB 電源コントローラおよびハブコントローラ、オペアンプ(OPA)、タイミング、高度なデジタル光センサが採用されています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
5P35021 VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, PCI Express®クロック, クロック - 低ジッター(<700 fs RMS), VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
ISL6186XXI USBポート電源コントローラ - 産業用温度範囲(-40℃~+85℃)をカバー
|
ホットスワップ・コントローラ/ホットプラグ・コントローラ | ご購入 / サンプル |
UPD720115 USB2.0 ハブ・コントローラ
|
USBスイッチ&ハブ | ご購入 / サンプル |
RZ/A2M 4MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL28130 シングルマイクロパワー、低ドリフト、RRIOオペアンプ
|
高精度オペアンプ(Vos <1mV), 汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
ISL91211B クワッド出力パワーマネージメントIC
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
ISL80019 Compact Synchronous Buck Regulators
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |