画像
ルネサスのデータコンバータのポートフォリオには、高精度SARおよびΔΣ型A/Dコンバータ、8~16ビット分解能および40~500 MSPSサンプルレートの高速A/Dコンバータ、幅広い選択肢のある低分解能/高分解能デジタルポテンショメータ(DCP)、Floating Gate Array™(FGA™)およびバンドギャップ技術の両方を併せ持つ高精度基準電圧があります。
ルネサスの幅広いA/Dコンバータ(ADC)のポートフォリオには、通信、計装、およびインフラ用高速ADCと、センサやデータ収集、および産業プロセス制御用高精度A/Dコンバータが含まれます。 ルネサスのポートフォリオには、JESD204Bシリアル出力付きの高速データコンバータや、ΔΣ型および逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータなどの高精度データコンバータが含まれます。
FGA基準電圧ICは、シリコン接合によって生成される電圧に依存しません。 FGAテクノロジは、非常に正確で安定した基準電圧を生成します。
ルネサスの幅広い低分解能/高分解能デジタルポテンショメータは、シングル、デュアル、およびクアッド構成で提供されています。 機械式ポテンショメータと比較して、電子ポテンショメータは正確かつ調整が簡単で、製造の複雑さを軽減します。
ノイズがシグナルチェーンの性能にどのように影響するか、およびルネサスのツールを使用して、半導体デバイスに存在するノイズやデータコンバータの信号処理によるノイズを分析する方法について学びます。