概览

简介

该系统具有各种无线模块,例如BLE,Wi-Fi和LTE,带有GPS模块和NFC读卡器。随着汽车的未来正朝着互联汽车的方向发展,这种远程信息处理单元是升级现有ECU(电子控制单元)以实现云连接的优势。NFC在汽车中发挥着重要作用,例如,将支持NFC的智能手机与汽车的信息娱乐系统连接起来。它还可用于升级物联网的工业系统。

系统优势:

  • 汽车仪表盘可以变成一个连接的仪表盘
  • 促进软件定义车辆的实施,支持任何ECU的无线(OTA)升级
  • 使用NFC卡从汽车进行车载支付,传递车辆数据一键完成
  • 板载电平转换器可灵活地连接各种电压电平
  • 可选电源(板载/外部接口系统)
  • 业界功耗最低的 BLE、Wi-Fi 模块
  • 板对板连接可以在带有远程信息处理板和车辆控制单元的AIC-V2 TFT仪表盘等解决方案中看到

产品对比

应用

应用

  • 汽车远程信息处理单元

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS049 Sheet.938 Line.696 Antenna.443 Sheet.932 Sheet.933 Sheet.934 Sheet.935 Sheet.936 Right arrow.252.926 Sheet.939 Line.696 Antenna.443 Sheet.942 Sheet.943 Sheet.944 Sheet.945 Sheet.946 Sheet.947 Line.696 Antenna.443 Sheet.950 Sheet.951 Sheet.952 Sheet.953 Sheet.954 Sheet.955 Line.696 Antenna.443 Sheet.958 Sheet.959 Sheet.960 Sheet.961 Sheet.962 LevelShifter Level Shifter 1 Level Shifter LevelShifter Level Shifter 2 Level Shifter LevelShifter Level Shifter 3 Level Shifter Level Shifter LevelShifter AS049 AS049 AS049 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy BluetoothLow Energy Cellular IoT Module Cellular IoT Module CellularIoTModule NFC Reader NFC Reader NFC Reader Peripheral SPI SPI Peripheral.681 SDIO SDIO Peripheral.682 GPIO GPIO Peripheral.691 SPI SPI Right arrow.252 Right arrow.722 Right arrow.723 Right arrow.724 Line.254 Power Selection Power Selection Power Selection Buck Buck Buck Down arrow.256 GPS GPS GPS Right arrow.732 3.3V 3.3V 3.3V Right arrow.252.734 12V 12V 12V Left arrow.266 Connector C o n n e c t o r CONNECTOR Left arrow.266.763 3.3V.764 3.3V 3.3V To Other MCU Unit To Other MCU Unit To Other MCU Unit 1-D double.767 Label Text 10pt.801 4 4 Double arrow.799 Label Text 10pt.773 6 6 Double arrow.774 Label Text 10pt.776 5 5 Double arrow.777 Peripheral.789 UART UART Peripheral.790 SPI SPI Peripheral.791 SPI SPI Label Text 10pt.793 2 2 Double arrow.794 Label Text 10pt.796 4 4 Double arrow.797 Label Text 10pt.799 5 5 Double arrow.800 Peripheral.801 UART UART Peripheral.802 GPIO GPIO Label Text 10pt.804 2 2 Double arrow.805 Label Text 10pt.807 7 7 Double arrow.808 ?Communication Lines A.810 ?Communication Lines A.811 ?Communication Lines A.812 ?Communication Lines A.813 ?Communication Lines A.814 ?Communication Lines A.815 ?Communication Lines A.816 Double arrow.817 ?Communication Lines A.818 Label Text 10pt.819 4 4 Double arrow.820 ?Communication Lines A.821 Peripheral.831 GPIO GPIO USIM USIM USIM
Exiting Interactive Block Diagram