3.3V 固定输出、超低静态电流、降压稳压器评测板
RTKA211803DE0000BU 评测板提供一个简便的平台,用于评测采用 TSOT23-5 封装的 RAA211803 超低静态电流 (IQ) 开关稳压器。 该评测板的工作电源电压为 7V 至 80VDC,可在 3.3V 输出电压下提供高达 300mA 的持续负载电流。
RAA211803 是一款微型、易用、超低静态电流 (IQ) 降压转换器,具有 7V 至 80V 的宽输入电压范围,以及高达 300mA 的输出电流和3.3V 的固定电压输出。
该器件可提供全面的保护,包括 输入欠压保护、输出过压保护、过流保护和过热保护。 该器件采用 TSOT23-5 封装。
RTKA211803DE0000BU 评测板提供一个简便的平台,用于评测采用 TSOT23-5 封装的 RAA211803 超低静态电流 (IQ) 开关稳压器。 该评测板的工作电源电压为 7V 至 80VDC,可在 3.3V 输出电压下提供高达 300mA 的持续负载电流。
RTKA211805DE0000BU 评测板提供一个简便的平台,用于评测采用 TSOT23-5 封装的 RAA211805 超低静态电流 (IQ) 开关稳压器。 该评测板的工作电源电压为 7V 至 80VDC,可在 5V 输出电压下提供高达 300mA 的持续负载电流。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
The RAA21140x and RAA21180x families of bucks are simple to use and cost-effective while offering more than 15x less power loss of similar output rating LDOs (depending on operating conditions) with ultra-low 4uA Iq at zero loading conditions, making it ideal for powering always-on standby housekeeping MCUs or sensors. These bucks are ideal for general LDO replacement in applications such as industrial & home automation, eMobility solutions, energy storage, cordless power tools, and appliances.