画像
ルネサスは、ビデオ監視、ビデオサーバ、ビデオ分析システム、及びPCベースのDVRシステムアプリケーションに最適なビデオ・デコーダなどさまざまなポートフォリオを提供しています。
Channels per device (#) |
Inputs (#) |
Output Format |
Analog Output |
Comb Filter |
Interface |
Video DAC |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||
8-Channel Video Decoders and Audio Codecs and Video Encoder for Security Applications | 8 | 16 | D1 | CVBS, S-video | 2D | BT.656 | はい | Standard | 128 | LQFP | 45.64 |
4-CH WD1 (960H)/D1 Compatible Video Decoders and Audio Codecs | 4 | 4 | WD1/ D1 | 2D | BT.656 | いいえ | Standard | 100 | LQFP | ||
4-in-1 Video Decoders with PCI Express Media Bridge | 4 | 16 | D1 | 2D | PCIe x1 | いいえ | Standard | 144 | TQFP | 29.17 | |
8-in-1 Video Decoders with PCI Express Media Bridge | 8 | 32 | D1 | 2D | PCIe2.0 - BT.656 | いいえ | Standard | 144 | TQFP | 36.23 |