ルネサスのMCU「RZ/A2M」が持つDRP(動的再構成可能プロセッサ)は、低コストながら高速な画像認識ソリューションの実現を支援します。DRPは、イメージセンサからの信号処理を行います。イメージセンサは冷却されない上に、周囲温度に非常に敏感であるため、温度センサを用いて温度を監視します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL85005 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL9307 3MHzデュアル1500mAステップダウンコンバータおよびデュアル低入力LDO
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
5X35023 水晶振動子内蔵のVersaClock® 3S プログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション | ご購入 / サンプル |
RZ/A2M 4MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |