照明制御市場は、高成長分野になりつつあります。照明制御は人々の生活の質を改善するだけでなく、クリティカル分野においても進化を可能にする、新しい機能を提供します。これらの分野には、パーソナライズド医療、緊急時対応、交通制御、スマート製造、防衛、ホームセキュリティ、スマート給電などが含まれます。音声認識は、家庭だけでなく産業・医療分野においても、照明制御時に重要な役割を担いつつあります。
ルネサスは照明制御システム対応のMCUに加え、静電容量式タッチ、光センサ、電源ソリューションといった要素技術も提供いたします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL85413 VIN範囲3.5V~40V、300mA 同期整流式降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RX130 タッチキー機能強化、5V 対応高性能・高コストパフォーマンス 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |