R-Car S4 Reference Board/Spider
新しいE/Eアーキテクチャへの対応を実現するため、車載ゲートウェイアプリケーション用のハードウェア、ソフトウェアを完備した開発環境を提供します。
CASE時代における自動車のE/Eアーキテクチャは進化過程にあり、従来からのキーコンポーネントであるADAS・IVI・車載制御に加えて、Communication Gateway (CoGW)の進化と普及が進んでいます。 本ソリューションは、CoGW向けR-Car S4および、R-Car M3、RH850を組み合わせ、CoGWに映像処理アプリケーションのDriving Video Recorder (DVR) / Driver Monitoring System (DMS)をシステム統合したリファレンス環境を提供します。
このシステムのメリット:
*DVRとDMSのミドルウェアはパートナーより提供
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
R-Car-M3e R-Car M3/M3e/M3e-2G ミディアムクラスの車載コンピューティングシステムに最適な自動車用SoC
|
R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | ご購入 / サンプル |
R-Car-S4 カーサーバー/コミュニケーションゲートウェイ用SoC (システムオンチップ)
|
R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | ご購入 / サンプル |
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
ISL78233 3A Compact Synchronous Buck Regulator
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
ISL78310 High Performance 1A LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO), リニアレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RH850/U2A ゾーン/ドメイン マイクロコントローラシリーズ
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
5P49V60 VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, クロック - 低ジッター(<700 fs RMS), VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
9FGV0841 1.8 V PCIe Gen1–4 クロックジェネレータ(8出力)、Zo=100 Ω
|
PCI Express®クロック, 車載用タイミング, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション | ご購入 / サンプル |
新しいE/Eアーキテクチャへの対応を実現するため、車載ゲートウェイアプリケーション用のハードウェア、ソフトウェアを完備した開発環境を提供します。
R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。