Low Power High-Definition Haptic Driver Evaluation Kit
The DA728x-EVAL-KIT is designed to evaluate the DA7280x family of high-definition (HD) haptic drivers. The board is powered and controlled from the onboard USB...
最小限のコストで「ハプティクス」を備えたこの自動車用タッチキーソリューションにより、あらゆる制御スイッチに触覚フィードバックを追加できます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
DA7280-A Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces
|
ハプティックドライバ | ご購入 / サンプル |
RL78/F24 次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
The DA728x-EVAL-KIT is designed to evaluate the DA7280x family of high-definition (HD) haptic drivers. The board is powered and controlled from the onboard USB...