このUSB PDチャージャシステムは、車両の電力からUSB Type-C® インターフェースに100Wを供給できます。 RAA489000は、USB Type-Cポートコントローラ(TCPC)を備えたデジタル設定可能な昇降圧バッテリチャージャです。 TCPCコントローラは、TCPC PHY、CC-Logic、およびVCONNスイッチを集積しています。 このRAA489000は、逆方向の降圧、昇圧、または昇降圧動作をサポートしています。 USB Type-Cポートマネージャ(TCPM)機能は、I2Cを介してMCUに実装されます。 LINインターフェースにより、チャージャは自動車内の他のモジュールと通信できます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
NP30N06QDK 60 V – 30 A – Dual N-channel Power MOS FET
|
車載用パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
RAA489000 Buck-Boost Configurable Battery Charger with USB Power Delivery and USB Type-C® Port Controller Interface (TCPCI)
|
マルチセルバッテリ充電, USB-C Charging (Type-C, USB Power Delivery and DC/DC) | ご購入 / サンプル |
RL78/F14 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |