概要

説明

従来の燃料ベースの車両では、冷却システムを使用して熱を空気中に放散し、エンジンの過熱を防ぎます。 電気自動車(EV)の場合、バッテリーパックの冷却システムも重要です。 このソリューションは、ブラシレスDC(BLDC)/フィールド指向制御(FOC)モータ制御をサポートするために、車載MCUをコアとし、主要なパワーデバイス、MOSFET、およびドライバをベースにした高付加価値なリファレンスデザインを提供します。

このシステムのメリット:

  • AEC-Q100車載認定済みMCUは、BLDC/FOCモータ制御をサポート
  • 広入力降圧レギュレータは12V/24Vバッテリをサポート
  • 車体アプリケーションに最適な60V NチャネルMOSFETおよび55V / 1A HブリッジFETドライバ

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 車載モータ制御
  • 電気自動車(EV)

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

CN364 CN364 CN364 CN364 LDO LDO LDO Humidity/Temp Sensor Humidity/Temp Sensor Humidity/Temp Sensor H-Bridge x2 H-Bridge x2 H-Bridge x2 12V Battery 12V/24V Battery 12V/24V Battery Connector Arrow Connector Arrow.129 Connector Arrow.131 Connector Line Connector double arrow Connector Arrow.134 Connector Arrow.135 Connector Line.136 Connector Arrow.137 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax 5V/150mA 5V/150mA 5V/150mA Connector Arrow.141 Connector dotted arrow Connector Line.143 Connector Line.144 Connector Line.145 Connector Arrow.146 Connector Arrow.147 Motor Motor Motor.150 M M Connector Arrow.151 Fan/Pump Fan/Pump.164 Fan/Pump Fan/Pump.166 Fan/Pump.167 Fan/Pump Sheet.169 Sheet.170 Fan/Pump Sheet.172 Sheet.173 Fan/Pump Sheet.175 Sheet.176 Fan/Pump Fan/Pump Fan/Pump To ECU To ECU To ECU 2 Communication Lines B.795 2 2 2 6 Communication Lines B.795 6 6 6 Connector 1 Connector 1.218 Option Option Option Buck Buck Buck Connector Arrow.221 Thermal MOSFET x6 Thermal MOSFET x6 ThermalMOSFET x6 OP AMP Op Amp Op Amp MCU MCU MCU MCU 12C I2C I2C 10bit ADC 10bit ADC 10bitADC CMP CMP CMP Can CAN CAN PWM PWM PWM
Exiting Interactive Block Diagram