概要

説明

このシステムには、BLE、Wi-Fi、LTE、GPS、NFCリーダー等のさまざまなワイヤレスモジュールが搭載されています。 自動車の未来がコネクテッドカーに向かっている中、クラウド接続のためにこのテレマティクスユニットを使うことで、既存のECU(電子制御ユニット)をアップグレードすることができます。 NFCは、NFC対応のスマートフォンを自動車のインフォテインメントシステムにリンクするなど、自動車において重要な役割を果たします。 また、IoT向けの産業用システムのアップグレードにも使用できます。

このシステムのメリット:

  • 車載クラスタをコネクテッドクラスタに変えることが可能
  • ソフトウェア・デファインド・ビークルの実装を容易にし、あらゆるECUの無線アップグレード(OTA)が可能
  • NFCカードを使用した車からの車内支払い、およびワンタップでの車両データ送信
  • さまざまな電圧レベルとの柔軟なインターフェースを提供するオンボードレベルシフタ
  • 選択可能な供給源(オンボード/外部インターフェースシステム)
  • BLE、業界最小の消費電力を備えたWi-Fiモジュール
  • 基板間接続は、テレマティクスボードと車両制御ユニットを備えたAIC-V2TFTインストルメントクラスターなどのソリューションで見ることが可能

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 車載テレマティクスユニット

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS049 Sheet.938 Line.696 Antenna.443 Sheet.932 Sheet.933 Sheet.934 Sheet.935 Sheet.936 Right arrow.252.926 Sheet.939 Line.696 Antenna.443 Sheet.942 Sheet.943 Sheet.944 Sheet.945 Sheet.946 Sheet.947 Line.696 Antenna.443 Sheet.950 Sheet.951 Sheet.952 Sheet.953 Sheet.954 Sheet.955 Line.696 Antenna.443 Sheet.958 Sheet.959 Sheet.960 Sheet.961 Sheet.962 LevelShifter Level Shifter 1 Level Shifter LevelShifter Level Shifter 2 Level Shifter LevelShifter Level Shifter 3 Level Shifter Level Shifter LevelShifter AS049 AS049 AS049 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy BluetoothLow Energy Cellular IoT Module Cellular IoT Module CellularIoTModule NFC Reader NFC Reader NFC Reader Peripheral SPI SPI Peripheral.681 SDIO SDIO Peripheral.682 GPIO GPIO Peripheral.691 SPI SPI Right arrow.252 Right arrow.722 Right arrow.723 Right arrow.724 Line.254 Power Selection Power Selection Power Selection Buck Buck Buck Down arrow.256 GPS GPS GPS Right arrow.732 3.3V 3.3V 3.3V Right arrow.252.734 12V 12V 12V Left arrow.266 Connector C o n n e c t o r CONNECTOR Left arrow.266.763 3.3V.764 3.3V 3.3V To Other MCU Unit To Other MCU Unit To Other MCU Unit 1-D double.767 Label Text 10pt.801 4 4 Double arrow.799 Label Text 10pt.773 6 6 Double arrow.774 Label Text 10pt.776 5 5 Double arrow.777 Peripheral.789 UART UART Peripheral.790 SPI SPI Peripheral.791 SPI SPI Label Text 10pt.793 2 2 Double arrow.794 Label Text 10pt.796 4 4 Double arrow.797 Label Text 10pt.799 5 5 Double arrow.800 Peripheral.801 UART UART Peripheral.802 GPIO GPIO Label Text 10pt.804 2 2 Double arrow.805 Label Text 10pt.807 7 7 Double arrow.808 ?Communication Lines A.810 ?Communication Lines A.811 ?Communication Lines A.812 ?Communication Lines A.813 ?Communication Lines A.814 ?Communication Lines A.815 ?Communication Lines A.816 Double arrow.817 ?Communication Lines A.818 Label Text 10pt.819 4 4 Double arrow.820 ?Communication Lines A.821 Peripheral.831 GPIO GPIO USIM USIM USIM
Exiting Interactive Block Diagram