スマートグラスはIoTシステムを応用した機器で、メガネに直接実装する装置です。 このシステムは、写真の撮影、音楽の再生、電話の発信、音声コマンド、危険警告など、さまざまな機能を提供します。 RA8M1のArm® Cortex-M85®の機械学習機能を利用して、エッジでの効率的なオーディオおよび画像処理を実現します。 これにより、潜在的な危険を迅速に特定し、スピーカーからアラームを発信できます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL91108 4.2Aスイッチ搭載 高効率降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
P9222-R 低消費電力アプリケーション用ワイヤレス給電レシーバ
|
ワイヤレス給電レシーバ, 電磁誘導 | ご購入 / サンプル |
ISL9301 パワーパス管理機能付き高入力電圧チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |
RA8M1 HeliumおよびTrustZone®搭載480 MHz Arm® Cortex®-M85ベースのマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU | ご購入 / サンプル |
DA7403 アクティブノイズキャンセリングとビームフォーミングCODEC
|
オーディオ・コーデック | ご購入 / サンプル |
DA16600MOD バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボモジュール
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |