概要

説明

スマートリングは、健康状態をトラッキングするための小型化されたソリューションで、日々の必携品としてそしてファッションアクセサリーとして機能します。 NFC充電、決済、認証サービスを搭載し、ユーザーエクスペリエンスに利便性と機能性をもたらします。 Bluetooth® Low Energy SoCは、性能の最適化、クラス最小の消費電力、BOMの削減を促進し、高集積化されたデバイスに最適です。 高度な暗号化ブロックにより、送信前に機密データが保護され、送信エリア外では、大容量の内部メモリがデータを記録します。

このシステムのメリット:

  • バッテリ充電、決済、認証アプリケーション用の共有NFCアンテナ
  • 昇降圧アーキテクチャにより、バッテリの充電状態に関係なく安定した電力出力を実現
  • 高度な暗号化、BLE 5.xのサポート、クラス最小の消費電力での組み込みフラッシュメモリ

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートリング
  • スマートバンド

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US275 US275 US275 Accelerometer & Gyroscope Accelerometer & Gyroscope Accelerometer & Gyroscope Heart Rate Sensor and Pulse Oximeter Heart Rate Sensor and Pulse Oximeter Heart Rate Sensor and Pulse Oximeter Fingerprint Sensor Fingerprint Sensor Fingerprint Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Antenna Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Capacitor Non-polarized Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Capacitor Non-polarized .64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Battery Li-ion.158 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Antenna.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Inductor Coreless (Air conductor).94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 1.8V 1.8V 1.8V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.109 Sheet.111 NFC Antenna NFC Antenna NFC Antenna 1.8V 1.8V 1.8V Sheet.114 Li-Ion Rechargeable Battery Li-Ion Rechargeable Battery Li-Ion Rechargeable Battery Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.127 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 3.3V 3.3V 3.3V L1 L1 L1 3.0V-5.2V 3.0V-5.2V 3.0V-5.2V Sheet.139 Sheet.140 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.142 Connector 1.162 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 1.8V 1.8V 1.8V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.160 Sheet.161 L2 L2 L2 Sheet.163 Sheet.164 32M 32M 32M Sheet.166 Load Switch Load Switch Load Switch NFC WLC NFC WLC Listener NFC WLC Listener NFC WLC Listener VDMCU VDMCU VDMCU VDDC VDDC VDDC RF RF RF GPO GPO GPO VBAT VBAT VBAT I2C I2C I2C Sheet.172 Buck-boost Buck-Boost Buck-Boost Vin Vin Vin Vout Vout Vout NFC Payment/identification Tag NFC Payment/identification Tag NFC Payment/identification Tag Sheet.173 SmartBond ™ Multi-Core Bluetooth ® LE 5.2 SoC with Embedded Flash VBAT VBAT VBAT ISO7816 ISO7816 ISO7816 I2C I2C I2C SPI SPI SPI BLE BLE BLE DCDC DC/DC DC/DC SmartBond ™ Multi-Core Bluetooth ® LE 5.2 SoC with Embedded Flash SmartBond™ Multi-Core Bluetooth® LE 5.2 SoC with Embedded Flash SmartBond Multi-CoreBluetooth® LE 5.2 SoC with Embedded Flash
Exiting Interactive Block Diagram