概要

説明

この自動ワインオープナーのソリューションは、プログラム可能なデジアナ混載デバイスGreenPAKを搭載し、外付け部品なしでギアモータの制御を実現します。 充電ドックからバッテリ充電器に電源を供給し、2ポジションロッカースイッチでモータの回転方向を制御します。

このシステムのメリット:

  • プログラム可能なデジアナ混載デバイスGreenPAK搭載の効果
    • 設計の煩雑さ、コスト、基板サイズを低減
    • Hブリッジで双方向動作を実現
    • 定電圧/電流、ソフトスタート対応
  • 自己消費電流が35μAの昇圧コンバータでバッテリを長寿命化
  • バッテリ・チャージャICで過放電と過充電を保護
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ワインオープナー