概要

説明

スマートペット給餌器は、適切な時間に最適な量の餌をペットに簡単に与えるソリューションです。 ペットの体重、年齢、習慣に基づいて餌を与えることができます。音声やカメラ機能で状況を確認して餌を与える時間や量を変更することもできます。 スマートペット給餌器は、現代の家庭にとって有効なソリューションです。

このシステムのメリット:

  • 超低消費電力Wi-Fi通信
  • 据え付け調整をスマートフォンにより容易にするBluetooth® 5
  • バッテリバックアップにより、主電源に障害が発生してもシステムを稼働状態に維持
  • ADCを使用したバッテリ状態表示
  • タイマーを手動で制御および設定するためのボタンとLCDディスプレイ
  • 近接センサによる食べ物の残量とペットの検出
  • RTCモジュールによるカスタマイズ可能な食事時間
  • モータ制御によるカスタマイズ可能な給餌量制御

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ペットを持つ飼い主のためのスマートホーム
  • いつでもどこからでもリモート給餌

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector Arrow Connector Arrow.136 Connector Arrow.128 Power Selector Power Selector Power Selector LDO LDO LDO Proximity Sensor Proximity Sensor x2 Proximity Sensorx2 Non-Renesas Component Buttons Buttons Sheet.54 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 ON ON Sheet.43 OFF OFF Sheet.50 Sheet.52 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.51 Sheet.53 Motor Sheet.107 Sheet.108 M M 3V Stepping Motor 3V Stepping Motor 3V Stepping Motor HVPAK EP Multi-function block.7 HVPAK HVPAK Peripheral.110 VDD VDD Connector double arrow Connector double arrow.114 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.117 Vertical Wire Bundle.118 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.120 Connector double arrow.123 Connector double arrow.124 Connector double arrow.125 Connector Arrow.129 5V DC Power Supply 5V DC Power SUpply 5V DCPower SUpply 3V.133 3V 3V Connector 1 Connector Arrow.135 3V.137 3V 3V Vertical Wire Bundle.138 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.140 Vertical Wire Bundle.141 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.143 Vertical Wire Bundle.144 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.146 LCD/LED Display LCD/LED Display LCD/LED Display 3V 3V 3V 3V.149 3V 3V Vertical Wire Bundle.152 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.154 AS012 AS012 AS012 2xAA Battery 2xAA Battery 2xAABattery Connector Arrow.221 Connector Arrow.222 Battery Double-cell 1.96 Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Cloud Cloud Service Cloud Service Cloud Service Mobile Device Mobile Device Mobile Device Connector 1.239 Mobile Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Wi-Fi & Bluetooth Module EP Multi-function block Wi-Fi & Bluetooth Module Wi-Fi & Bluetooth Module Peripheral VDD VDD Peripheral.96 ADC ADC Peripheral.97 I2C I2C Peripheral.98 I2C I2C Peripheral.99 GPIO GPIO Peripheral.101 RTC RTC Peripheral.102 I2C I2C Peripheral.103 GPIO GPIO Peripheral.104 Bluetooth Bluetooth Peripheral.105 Wi-FI Wi-FI
Exiting Interactive Block Diagram