防水シャワーコントローラは性能・機能を強化した静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU2L/CTSU2SL)を備えたタッチボタンコントロールを提供します。 また、高い精度で温度と湿度を監視でき、IP67等級の防水膜を備えています。 ガスセンサは総揮発性有機化合物(TVOC)のほか、二酸化炭素相当量(eCO2)の推定濃度を提供します。 Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールは幅広い市場での使用を目的としており、多くの地域で認定されるため、開発コストと市場投入期間を大幅に削減できます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL9007 400mAの連続出力を備えた高性能LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
iW1600-03 10W AC/DC Digital Controller with <10mW Stand-by Power, Integrated Active Startup Circuit and Fast DLR
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ | ご購入 / サンプル |
ISL28130 シングルマイクロパワー、低ドリフト、RRIOオペアンプ
|
高精度オペアンプ(Vos <1mV), 汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RL78/G23 低消費電力性能にさらに磨きをかけ、周辺機能も拡充した新世代RL78汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX140 RX100シリーズで初めてRXv2コアと第3世代タッチIPを搭載し、更なる低消費電力化を実現した32ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
HS3103 メンブレン付き相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
DA14531MOD SmartBond TINY™ Bluetooth® Low Energyモジュール
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |