概要

説明

メイカースペースとしても知られるオープンソースコミュニティは、ますます多くの支持者を獲得し、かつてのハッカーのような認識から脱却し、家庭、オフィス、さらには産業用アプリケーションの幅広い領域に進出するようになりました。

Featherは、Adafruitのオープンソースハードウェアボードとアクセサリーの最大ブランドです。 これらのボードは、同じフォームファクタ、ピン配置、およびリチウムポリマーバッテリ充電機能を共有しています。 一部のボードは、Bluetooth、Wi-Fi、セルラーネットワーク接続、プロトタイピングを容易にするための専用の「ブレッドボード」、SDカードインターフェイスなどの特別な機能を提供します。 これらのボードはすべて、Adafruitやその他のコントリビューターを中心とした広範なソフトウェアコミュニティによってサポートされています。

このシステムのメリット:

  • エントリ・レベル480MHz Arm® Cortex-M85® MCU
  • 超高速ベアメタルプログラミング
  • 汎用 Featherキャリアボード
  • LiPo充電器で駆動するLiPoバッテリー
  • 低消費電力設計
  • スモールフォームファクタ
  • オーディオコーデック(ホームオートメーションなど)

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • オープンソースのコミュニティプロジェクト(メイカースペース)
  • ホーム・オートメーション
  • オフィスオートメーション
  • ローエンドの産業用組み込みアプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Connector Arrow Bi-directional.211 Bi-directional.207 Bi-directional.208 Bi-directional.205 Bi-directional.204 Bi-directional.199 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU206 EU206 EU206 ETH Controller ETH Controller ETH Controller ETH Controller ETH Controller ETH Controller CAN TRx CAN TRx CAN TRx ETH Connector ETH Connector ETH Connector ETH Connector ETH Connector ETH Connector CAN Connector CAN Connector CAN Connector CAN Connector CAN Connector CAN Connector Headph. Jack Headph. Jack Headph. Jack Microph. Jack Microph. Jack Microph. Jack PMOD Type6 (I2C) PMOD Type6 (I2C) PMOD Type6 (I2C) PMOD Type2 (SPI) PMOD Type2 (SPI) PMOD Type2 (SPI) SD Card SD Card SD Card Barrel Jack Connector Barrel Jack Connector Barrel Jack Connector CAN TRx CAN TRx CAN TRx User LED User LED User LED NOR Flash NOR Flash NOR Flash CMOS CAM Connector CMOS CAM Connector CMOS CAM Connector JTAG Connector JTAG Connector JTAG Connector EU206-1 (Feather SOM) Feather SOM Feather SOM EU178-2 (Custom Carrier Board) Custom Carrier Board Custom Carrier Board Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.130 Sheet.131 Connector 1.154 3.7V 3.7V 3.7V 5V 5V 5V 4.2V 4.2V 4.2V Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.159 Connector 1.154.160 I2C I2C I2C Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 Connector 1.154.186 Connector 1.154.187 Connector 1.154.188 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V MCU RA8M1 MCU MCU UART UART UART QSPI QSPI QSPI CEU CEU CEU JTAG JTAG JTAG SPI SPI SPI I2C I2C I2C SD SD SD GPIO GPIO GPIO FTDI FTDI FTDI LDO 1 LDO LDO LiPo-Charger LiPo-Charger LiPo-Charger LiPo Connector LiPo Connector LiPo Connector USB-C Connector USB-C Connector USB-C Connector LDO 3 LDO LDO LDO 2 LDO LDO Bi-directional Sheet.140 Bi-directional.198 Bi-directional.200 Audio CODEC Audio CODEC AudioCODEC Bi-directional.209 12 + 16Pin Feather Connector 12 + 16Pin Feather Connector 12 + 16Pin Feather Connector Connector Line 12 + 16Pin Feather Connector 12 + 16Pin Feather Connector 12 + 16Pin Feather Connector
Exiting Interactive Block Diagram