概要

説明

ヒートポンプは、さまざまな用途で暖房と冷房を提供するための最もエネルギー効率が高く、環境に優しい手段を提供します。 空気、水、地面などの熱源から熱を取り出し、家庭用暖房やサニタリー用の水や空気の温度を上げます。 カルノーサイクルに基づくエネルギー伝達プロセスを利用することで、ヒートポンプは最大400%の電気エネルギー効率を達成できます。

このシステムは、空気から水へのヒートポンプファンとコンプレッサモータを駆動するための包括的な高出力同期/BLDCモータ設計を組み合わせています。 また、堅牢で汎用性の高いエネルギー管理制御ユニットとeAI処理能力を統合し、ワイヤレス接続、HMI、環境センサーのさまざまなオプションを提供します。 これらの機能により、スマートな制御と予知保全機能が可能になります。

このシステムのメリット:

  • ヒートポンプ室外機のトータルソリューション
  • 高精度コンプレッサとファンのRPM/トルク制御のための完全統合型、高性能、コスト最適化のデュアルモータ制御システム、オプションのAI/MLの将来的な拡張(リアリティAI)
    • 高出力10.5kWモーター制御ボードから提供される生データ
    • Helium™テクノロジーを搭載したArm® Cortex-M85®コアをベースとしたMCUでのeAI処理により、MLタスクを高速化
  • 冷媒の加熱/冷却に圧力センサーを搭載し、プロセスを最適化し、圧力が低すぎる場合は動作を停止
  • O3/NO2、温度、湿度用の空気質センサーなど、さまざまな付加価値機能
  • 豊富な通信手段:
    • Wi-Fi、BT、およびオプションのIoT通信用のLTE-M/NB-IoT
    • ヒートポンプとパラメータを交換したり、デジタルI/O、CANバス、USB2.0 I/F、Bluetoothを介して制御したりできる外部制御ユニット
    • イーサネット、Wi-Fi、およびLTE-M/NB-IoTによるクラウド接続
    • MIPI DSIインターフェースを備えたハイエンドGUI

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 住宅用/商業用ヒートポンプ(4kW〜7kW超の電力対応)

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Power Board #2 Power Board #2 Power Board #2 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU189 EU189 EU189 Isolated Flyback AC/DC 5W integr. 800V BJT Isolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJT Isolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJT 3A Buck Regulator 1 3A Buck Regulator 3A Buck Regulator 3A Buck Regulator 2 3A Buck Regulator 3A Buck Regulator RS485 TRx ½ duplex 20M bps 1 RS-485 TRx ½ Duplex 20M bps RS-485 TRx ½ Duplex 20M bps RS485 TRx ½ duplex 20M bps 2 RS-485 TRx ½ Duplex 20M bps RS-485 TRx ½ Duplex 20M bps Protection Circuit Protection Circuit Protection Circuit LTE-M / NB-IoT Module or PMOD LTE-M / NB-IoT Module or PMOD LTE-M / NB-IoT Module or PMOD Protection Circuit Protection Circuit Protection Circuit CAN-Bus PHY CAN-Bus PHY CAN-Bus PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Protection Circuit Protection Circuit Protection Circuit TFT Graphic Display TFT Graphic Display TFT Graphic Display Touch I/F Touch I/F Touch I/F Fan.156 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Motor Sheet.70 Sheet.71 M M Motor.72 Sheet.73 Sheet.74 M M Sheet.97 Sheet.98 Sheet.100 Sheet.103 Sheet.104 Connector 1.163 Sheet.106 Connector 1.107 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Connector 1.163.124 2 2 2 2 Sheet.127 2 2 2 2 Sheet.130 Vertical Wire Bundle.131 2 2 2 Sheet.133 Sheet.136 n n n n Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Connector 1.142 Sheet.144 Sheet.146 Sheet.147 Connector 1.163.148 2 2 2 2 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 CAN Bus to indoor control unit CAN Bus to Indoor Control Unit CAN Bus to Indoor Control Unit Ethernet to cloud Ethernet to cloud Ethernet to cloud 13C High Speed serial bus I3C High Speed Serial Bus I3C High Speed Serial Bus Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Connector 1.163.163 Connector 1.163.164 3V3 3V3 3V3 500mAmax 500mAmax 500mAmax Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 USB2.0 USB 2.0 USB 2.0 Antenna.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Digital Control I/Os (e.g.Relais) Digital Control I/Os (e.g.Relays) Digital Control I/Os (e.g.Relays) Sheet.178 4 4 4 4 Sheet.181 Vertical Wire Bundle.182 2 2 2 Sheet.184 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 3V3 3V3 3V3 5V 5V 5V 12V 1Amax 12V 1Amax 12V 1Amax 12-48Vac 12-48Vdc 12-48Vdc Alternative supply: DC or AC Alternative Supply: DC or AC Alternative Supply:DC or AC 85-265Vac 85-265Vac 85-265Vac Sheet.200 Sheet.201 Connector 1.163.202 Sheet.203 4 4 4 4 Sheet.206 Sheet.207 Connector 1.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Connector 1.163.213 3 3 3 3 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Connector 1.163.222 Connector 1.163.223 3 3 3 3 Sheet.226 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.255 Sheet.256 Cooling Liquid Pressure Cooling Liquid Pressure Cooling Liquid Pressure Pressure Sensor Pressure Sensor Pressure Sensor Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sheet.260 Power Board #1 Power Board #1 Power Board #1 Sheet.265 Sheet.267 3 3 3 3 Sheet.270 Sheet.271 3 3 3 3 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Connector 1.163.277 Sheet.278 Connector 1.163.279 Connector Arrow HV Fan Motor HV Fan Motor HV Fan Motor HV Compressor Motor HV Compressor Motor HV Compressor Motor Sheet.283 Sheet.284 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.290 Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Mains Power Main Power Main Power 400Vac/230Vac (110Vac) 400Vac/230Vac (110Vac) 400Vac/230Vac (110Vac) 2...4 2.4 2...4 2...4 Sheet.299 1ph or 3ph 1ph or 3ph 1ph or 3ph Control & Communication Board, eAI-ready (predictive maintenance) Control & Communication Board, eAI-Ready (Predictive Maintena... Control & Communication Board, eAI-Ready (Predictive Maintenance) 2 2 2 2 Sheet.305 2 2 2 2 Sheet.308 2 2 2 2 Sheet.311 5V 5V 5V 2 2 2 2 Sheet.315 n n n n Sheet.318 Sheet.320 Connector 1.321 Wi-Fi + Bluetooth Module or PMOD Wi-Fi Bluetooth PMOD Wi-Fi + Bluetooth Module or PMOD Wi-Fi + Bluetooth Module or PMOD UART UART UART Vdd Vdd Vdd Sheet.323 Antenna Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 PHY PHY PHY Temp & rH Sensor Temp & rH Sensor Temp & rH Sensor Temp & rH Sensor I2C I2C I2C OAQ Sensor OAQ Sensor OAQ Sensor OAQ Sensor I2C I2C I2C Connector Line Sheet.338 7kW+ Motor Control w/PFC 1 7kW+ Motor Control w/PFC 7kW+ Motor Control w/PFC RS485 RS-485 RS-485 Isolation .337 Isolation Isolation Sheet.339 7kW+ Motor Control w/PFC 2 7kW+ Motor Control w/PFC 7kW+ Motor Control w/PFC RS485 RS-485 RS-485 Isolation Isolation Isolation Sheet.359 M85 core 480MHz 2MB Flash 1MB SRAM M85 core 480MHz 2MB Flash 1MB SRAM M85 core 480MHz 2MB Flash 1MB SRAM RS485 RS485 RS485 UART UART UART USB USB USB UART UART UART GPIO GPIO GPIO MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI I2C I2C I2C I2C I2C I2C RS485 RS-485 RS-485 I/F I/F I/F CAN CAN CAN I3C I3C I3C Ethernet Ethernet Ethernet Vdd Vdd Vdd
Exiting Interactive Block Diagram