Arm® Cortex-M85®高性能MCUにより、2つのビデオ出力(RGB、MIPI)と1つのVIOビデオ入力に対応したヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)アプリケーションです。 MIC、イーサネット、CAN FDなどの複数の周辺機器を統合し、この設計プラットフォームのスケーラビリティと効率を向上させます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA8D1 HeliumおよびTrustZone®搭載 480MHz Arm® Cortex®-M85ベースのグラフィックス対応マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU | ご購入 / サンプル |
RAA808013 5.5V 3A Compact Single-Channel DC/DC Synchronous Buck Regulator
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
AT25SF128A 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
ISL97645A Boost + VON Slice + VCOM + Reset
|
TFT-LCD内蔵DC-DCレギュレータ | ご購入 / サンプル |
ISL97634 PWM調光機能付き白色LEDドライバ
|
LEDバックライト・ドライバ | ご購入 / サンプル |