概要

説明

IPゲートウェイはすべてのセンサ、制御データのイントラネットまたはインターネットへのオプションのブリッジです。HTTPSまたはMQTT(他のオプション)を安全なプロトコル要件に使用できます。次のような複数のPHYを使用することもできます:

  • IEEE 802.11対応のWi-Fi
  • IEEE 802.15.4対応のThread、Zigbeeまたは 6LoWPAN
  • IEEE 802.3対応のイーサネット
  • LTE-M/-NB(地理的領域と利用可能プロバイダーによる)
  • LoRaWAN

このシステムのメリット​:

  • Bluetooth® 5 Mesh通信はその他センサやアクチュエータとの通信を可能にします。
  • IPゲートウェイ機能は別のデバイスか、あるいはアクチュエータに統合されることも可能です。
  • 電源は通常、ファン/HVACに主電源が必要です(230Vacまたは110Vac、またはビル管理システムから24Vdcなど)。ルネサスは正確な使用事例によって、広範なソリューションを提供します。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 BT/IoT Gateway Board BT/IoT Gateway Board BT/IoT Gateway Board Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT, Lora, etc. Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT, Lora, etc. Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT, Lora, etc. Connector Line.110 Connector Line.111 LCD LCD LCD Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Connector Line.108 Connector Line.109 Connector Line Connector Line.89 Connector Line.76 Antenna Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Connector Line.75 EU081 EU081 EU081 2 Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 2 2 Connector Arrow Connector dotted line Connector dotted double arrow Main Power Main Power 230Vac/110Vac Main Power230Vac/110Vac e.g. 24V e.g. 24V e.g. 24V 3V3 3V3 3V3 3V3.85 500mAmax 500mAmax Connector 1.160 MCU MCU MCU MCU VDD VDD VDD BLE5 PHY BLE5 PHY BLE5 PHY SCI SCI SCI Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator LV DC Supply LV DC Supply LV DC Supply Sheet.113 Microcontroller MCU MCU SCI.68 SCI SCI VDD.88 VDD VDD LCD I/F LCD I/F LCD I/F Cap Touch Cap Touch Cap Touch Ethernet Ethernet Ethernet Serial I/F Serial I/F Serial I/F
Exiting Interactive Block Diagram