概要

説明

このソリューションは、パッシブ赤外線(PIR)センサを使用して2メートル離れた場所から動きを検出できるアナログモーションセンサです。 センサは、オペアンプ(SLG88103)を使用してバンドパス・フィルタに接続され、信号の調整とフィルタリングを行います。 増幅された信号は、MCUのアナログピンに接続され、動きの速さと距離を検出します。 信号はナノパワーコンパレータにも接続され、モーション検出時にMCUまたはシステムをウェイクアップするための比較回路を構成します。

このソリューションは、接続しているMCUボードまたは外部から給電できます。 外部レギュレータは、MCUおよびその他の接続ソリューションへの電力供給もサポートしています。 このソリューションは、クイックコネクトIoT(QCIOT)エコシステムをサポートします。 他のソリューションはデイジーチェーン接続できます。

このシステムのメリット:

  • 超低消費電力、消費電流6μA
  • 動作電圧5V〜16V
  • 常時自律動作
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • カメラ
  • セキュリティ
  • ホームオートメーション
  • AIアプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 16.93 MB
1 item