本ゲートウェイは、デュアルコアArm® Cortex®-A55搭載のRZ/G2Lマイクロプロセッサ(MPU)を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth® Low Energy(LE)接続機能を装備しています。 Bluetooth LEメッシュ技術を使って、センサノードからセンサデータを受信します。 すべてのセンサデータは、ローカルに保存したり、リモートモニタリングのためにクラウドにストリーミングしたり、センサデバイスの健康状態をチェックしたり、アラーム/イベントをトリガしたりすることができます。 ゲートウェイは、スタンドアローンモードで動作させるためのユーザ・インターフェース用の表示機能を備えています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA211412 40V 1A降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RA4W1 48MHz Bluetooth® 5.0 搭載低電力シングルチップ 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, Bluetooth® Low Energy, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX23W IoTエンドポイント機器に向けた、Bluetooth® 5 無線通信とシステム制御を1チップで実現する32ビットマイコンおよびモジュール品
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, Bluetooth® Low Energy, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
FS1015 Air Velocity Sensor Module
|
液体および気体向けフローセンサモジュール | ご購入 / サンプル |
RAA215300 DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
AT25QL128A 128Mbit、1.7V以上のSPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/O、クワッド I/O、QPIに対応
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
5P35023 VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, PCI Express®クロック, VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
RZ/G2L 1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |