スマートロックは、スマートシティの代表的な機能の一つとして、政府機関の施設、商業施設、企業用および住宅用の建物で注目されています。 これらのロックはBluetooth® Low Energy (LE)でスマートフォンへ接続することで簡単にロック/ロック解除操作を行うとともに近距離無線通信(NFC)ベースの署名認証に対応します。 また、集中アクセス制御と監視のためにセントラルPCへのIoT接続を確立します。 もう1つの注目すべき革新は、NFC-WLCワイヤレス充電技術による手間のかからないバッテリーの非接触充電です。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL97519A 600kHz/1.2MHz PWMステップアップレギュレータ
|
昇圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
PTX30W Highly Integrated, Scalable NFC WLC Listener with I²C Interface and On-board PMIC & LDO
|
NFC | ご購入 / サンプル |
ISL9122A バイパス付超低IQ昇降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
SLG46537 GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(非同期ステートマシン付き)
|
非同期ステートマシンを備えたGreenPAK™ | ご購入 / サンプル |
DA14531 SmartBond™ 超低消費電力Bluetooth® 5.1システムオンチップ
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |
SLG47105 動作電圧最大13.2V、出力あたり最大電流2Aを備えた4出力HVPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックス
|
HVPAK™, 2電源対応GreenPAK™ | ご購入 / サンプル |
|
Unlocking Innovation: Renesas Revolutionizes Smart Locks | ブログ | 2024年4月15日 |