概要

説明

RISC-V ASSPソリューションを備えた音声制御HMIは、コスト最適化された小型パッケージを備えたRISC-V 100 MHz 32ビット高性能CPUを搭載したコンパクトな音声制御HMIシステムです。 この事前にプログラムされたソリューションは、アナログおよびI2S/PDMデジタル・マイクロフォン・データの入力、デジタルおよびアナログ出力の作動、およびI2C、I3C、UART、およびSPIを介した外部ホストへのフィードバックの送信が可能です。 QSPIメモリ インターフェースにより、メモリを簡単に拡張できます。 ウェイクアップワードとコマンドはカスタマイズでき、複数の言語をサポートできます。

このシステムのメリット:

  • 事前にプログラムされた統合されたターンキーソリューションにより、ユーザーコードプログラミングなしでHMI音声制御機能を追加
  • 幅広いコマンド入力機能による、言語に依存しないターゲットシステムの簡単なプログラミング- 
  • 完全なリファレンスデザインが利用可能で、広い入力電圧範囲(最大3.5V〜20V)をサポート
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • インターネット接続のないハンズフリーのエンドポイントHMI
  • 電化製品の簡単な音声制御

ニュース&ブログ