概要

説明

さまざまな場所に簡単に設置でき、あらゆる物体の動き/位置を監視できるリアルタイム物体追跡モジュールソリューションです。 このソリューションは、ウェアラブル機器にも簡単に応用できます。

このシステムのメリット:

  • さまざまなワイヤレステクノロジーによるリアルタイムな追跡とトレースで、移動する物体の正確な位置を検出
  • RFID技術を物体検知と複数の物体追跡の処理に同時に使用することで処理を効率化
  • バッテリ駆動のIoTアプリケーションに最適な超低消費電力Wi-Fiモジュール

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 港湾物流の自動化や貨物追跡
  • 室内の人間の追跡

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS030 Sheet.955 Line 1pt.323 Antenna.443 Sheet.958 Sheet.959 Sheet.960 Sheet.961 Sheet.962 Sheet.954 Line 1pt.323 Antenna.443 Sheet.948 Sheet.949 Sheet.950 Sheet.951 Sheet.952 Block - no fill AS030 AS030 AS030 GPS GPS GPS Real-Time Clock Real-Time Clock Real-Time Clock 3.3V/4µApk 3.3V/4µApk 3.3V/4µApk Communication Lines B Communication Lines B.778 Label Text 10pt.262.779 2 2 Label Text 10pt.780 2 2 3.3V/325mApk 3.3V/325mApk 3.3V/325mApk 1.8V to 5.5V 1.8V to 5.5V 1.8V to 5.5V RFID Reader RFID Reader RFIDReader Line.254.788 3.3V/485mApk 3.3V/485mApk 3.3V/485mApk Left arrow.266 Down arrow.256 Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 2 2 Double arrow.267 SIM SIM SIM Communication Lines B.800 Label Text 10pt.801 2 2 3.3V 3.3V 2* 3.3V2* Left arrow.266.860 Right arrow.252 Right arrow.766 Right arrow.767 Double arrow.799 Signal.275 Sheet.926 Sheet.927 Sheet.928 Sheet.929 Label Text 10pt.880 1* 1* Sheet.942 Right arrow.252.943 Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Right arrow.252.944 Connector.287 Cellular IoT Module Cellular IoT Module Cellular IoT Module Sheet.963 Ultra-Low Power Wi-Fi Module Ultra-Low Power Wi-Fi Module Ultra-Low PowerWi-Fi Module Subsystem component.197 UART UART Subsystem component.702 UART UART Subsystem component.724 I2C I2C Subsystem component.725 UART UART Subsystem component.726 VDD VDD Subsystem component.727 IEEE 802.11 B/G/N IEEE 802.11B/G/N Label Text 10pt.262 1The device could be dropped off if only Wi-Fi is required in... 1The device could be dropped off if only Wi-Fi is required in the customers system.2The peak current of the GPS module varies, depending on the vendor. 1* 1* 1*
Exiting Interactive Block Diagram