概要

説明

地球温暖化の進行により、建設現場などの作業環境は厳しさを増しています。 そこで、扇風機を内蔵した空調作業服を導入し、作業者の労働環境を改善しています。 このソリューションは、ペルチェ素子を使用して温度調整を行います。 シンプルな構成で正確な温度制御が可能です。 冷房と暖房に対応できるペルチェ素子の特徴を活かし、夏季と冬季の両方の空調作業服に適用できます。

このシステムのメリット:

  • MCUとそのアナログ・フロント・エンド(AFE)により、正確な信号検出と計算が可能
  • AFE内蔵と駆動回路のワンパッケージ化により、部品点数の削減と基板の小型化が可能
  • 駆動回路をプログラム可能なHVPAKで構成することで、自由度の高い駆動回路の設計が可能

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 空調作業服
  • 冷却ベスト
  • 携帯クーラー

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

16:9 Sheet.387 Resistor.66 Chassis Ground Sheet.384 Sheet.385 Connector Line.386 Connector Line.378 Connector Line.380 JP245 JP245 JP245 Connector Arrow Temperature Temperature Temperature Connector Line Temperature Signal (Voltage) Temperature Signal (Voltage) Temperature Signal (Voltage) Connector Arrow.335 Connector Line.336 Connector 2 Connector Arrow.351 Connector Arrow.352 Connector 1 Connector Arrow.354 USB Mobile Battery USB Mobile Battery USB Mobile Battery 5V 5V 5V Connector Arrow.364 Connector Arrow.366 12V 12V 12V Temperature Sensor (Thermocouple, RTD etc.,) Temperature Sensor (Thermocouple, RTD etc.,) Temperature Sensor(Thermocouple, RTD etc.,) Boost Converter Boost Converter Boost Converter Connector Arrow.393 Connector Line.394 Connector Arrow.395 MCU MCU MCU MCU PWM PWM PWM I2C I2C I2C ∆Σ ADC ∆Σ ADC ∆ΣADC Sheet.402 Sheet.403 Sheet.404 Sheet.405 Sheet.406 Sheet.407 Sheet.408 Sheet.409 Sheet.410 Sheet.411 Sheet.412 Sheet.413 Sheet.414 Sheet.415 Sheet.416 Sheet.417 Sheet.418 Sheet.419 Sheet.420 Sheet.421 Sheet.422 Sheet.423 Sheet.424 Sheet.425 Sheet.426 Sheet.427 Sheet.428 Sheet.429 Sheet.430 Sheet.431 Sheet.432 Sheet.433 Sheet.434 Sheet.435 Sheet.436 Sheet.437 Sheet.438 Sheet.439 Sheet.440 Sheet.441 Sheet.442 Sheet.443 Sheet.444 Sheet.445 Sheet.446 Sheet.447 Sheet.448 Sheet.449 Sheet.450 Sheet.451 Sheet.452 Sheet.453 Sheet.454 Sheet.455 Sheet.456 Sheet.457 Connector Arrow.142 Heat Sink Heat Sink Heat Sink Hot Hot Cold Cold Peltier module Peltier Module Peltier Module Cold Side Cold Side Cold Side Hot Side Hot Side Hot Side Connector Arrow.168 Connector Arrow.171 HVPAK HVPAK HVPAK HVPAK Controller & Gate Driver Controller & Gate Driver Controller & Gate Driver I2C- I2C I2C Current Sense Current Sense Current Sense MOSFET MOSFET MOSFET
Exiting Interactive Block Diagram