このスケーラブルSMARC 2.1 システムオンモジュール(SoM)には、強力なルネサスのRZ/G2マイクロプロセッサファミリとフルパワーかつタイミングツリーに基づいた人工知能(AI)ソリューションを搭載しています。スマート産業用制御端子など、AI 対応のヒューマンマシンインタフェース(HMI)アプリケーションでターンキーアーキテクチャを実現します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA215300 DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
RZ/G2L 1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RZ/G2LC 1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックスエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RZ/V2L ルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と1.2GHz Dualコア Arm® Cortex®-A55 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
5P35023 VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, PCI Express®クロック, VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
ISL6185XXI デュアルUSBポート電源コントローラ – 産業用温度範囲(-40℃~+85℃)をカバー
|
ホットスワップ・コントローラ/ホットプラグ・コントローラ | ご購入 / サンプル |
ISL3034E 4チャネルおよび6チャネルの高速、自動方向検知型ロジックレベル・トランスレータ
|
論理レベルシグナルトランスレータ | ご購入 / サンプル |
ISL80505 高性能500mA LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL80102 高性能2Aリニアレギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
R9A02G011 USB PD Controller
|
USB-C 充電(タイプC, USB給電及びDC/DC) | ご購入 / サンプル |
ISL85413 VIN範囲3.5V~40V、300mA 同期整流式降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL81401A 40V 単方向4スイッチ 同期昇降圧コントローラ
|
昇降圧コントローラ(外付けFET) | ご購入 / サンプル |
AT25QL128A 128Mbit、1.7V以上のSPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/O、クワッド I/O、QPIに対応
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
DA16600MOD バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボモジュール
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
DA7212 Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
|
オーディオ・コーデック | ご購入 / サンプル |