ワイヤレス水漏れセンサが過度の水分レベルや水漏れを検知すると、Wi-Fiインフラがない環境でも、人の手を介さずに自動的に対策を講じることができます。 この機能は、遠隔地や人が常駐しない建物やインフラに特に有益であり、給水停止によりパイプの破損によるダメージを防ぎます。 また、農業や園芸で遠隔地からの散水の制御を容易にします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
SLG59M1557V GreenFETシングルPチャンネル負荷スイッチ
|
負荷スイッチ | ご購入 / サンプル |
ISL9122A バイパス付超低IQ昇降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL9301 パワーパス管理機能付き高入力電圧チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |
ISL97519A 600kHz/1.2MHz PWMステップアップレギュレータ
|
昇圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
SLG47105 動作電圧最大13.2V、出力あたり最大電流2Aを備えた4出力HVPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックス
|
HVPAK™, 2電源対応GreenPAK™ | ご購入 / サンプル |
RA4E2 エントリーライン 100MHz Arm® Cortex®-M33 汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RYZ024A グローバルバンド対応LTE Cat-M1セルラー IoT モジュール
|
セルラー IoTモジュール | ご購入 / サンプル |