概要

説明

この追跡可能なデバイスは、国際的な管理システムであるHACCP(Hazard Analysis Critical Control Points)を利用して、食品輸送中の温度を制御します。 セルラー通信を利用して、広範囲にわたって一定間隔でサーバーに温度情報を送信します。 この追跡可能な低消費電力デバイスは、セルラーLTEモジュールを介したMQTT通信機能とホストとしてのマイクロコントローラを備えており、バッテリ寿命を最大化します。

このシステムのメリット:

  • セルラー通信による広域伝送
  • シンプルなパケットと低消費電力MCUによるMQTT通信により、バッテリ寿命を最大化
  • 設計期間を短縮する包括的なサポート
  • マイコン評価ボードに簡単に接続できるLTE Cat-M1セルラーIoTモジュール
  • LTEモジュールを制御するためのサンプルプログラム
  • 温度センサ制御ソフトウェア

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • コールドチェーン管理
  • 追跡可能なデバイス
  • 流通用タグ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP254 JP254 JP254 Battery Li-ion Sheet.15 Sheet.16 Label Text 10pt.70 LI-ION LI-ION Ground (earth) Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Lithium-ion Battery Lithium-ion Battery Lithium-ion Battery 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V MQTT Packet MQTT Packet MQTT Packet Antenna Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Connector 1.160 Connector 1.160.73 Connector 1.160.74 Connector 1.160.75 Power Bult GNSS GNSS GNSS Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Serial Flash Memory Serial Flash Memory Serial Flash Memory Buck-Boost Regulator Buck-Boost Regulator Buck-Boost Regulator GreenPAK (Level Shift) GreenPAK (Level Shift) GreenPAK (Level Shift) LTE Cat M1 Module LTE Cat M1 Module LTE Cat M1 Module MCU MCU MCU MCU I2C I2C I2C UART UART UART CSI CSI CSI UART UART UART
Exiting Interactive Block Diagram

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.85 MB 英語
アプリケーションノート PDF 189 KB
2 items