RA2A1 MCUグループ評価キット
EK-RA2A1 評価キットを使用すると、RA2A1 MCUグループの機能を容易に 評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます...
ごみ収集車用のダッシュボードモニタと低コストの管理用機器からなるソリューションです。 自動廃棄物管理システムによりごみ収集車の効率的な運用と最適な収集経路の策定をサポートします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RA2A1 48MHz Arm® Cortex®-M23 と 24 ビットシグマデルタ A/D コンバータ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RH850/D1M ベーシックまたはローレベルな2D描画が可能なインスツルメントクラスタに最適な車載用ハイエンドマイクロコントローラ
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
M3004204 Non-Volatile 4Mb High Performance MRAM, 3.0V
|
MRAM | ご購入 / サンプル |
RYZ014A LTE セルラー IoT モジュール
|
セルラー IoTモジュール | ご購入 / サンプル |
DA16600MOD バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボモジュール
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
EK-RA2A1 評価キットを使用すると、RA2A1 MCUグループの機能を容易に 評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます...