超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボ Pmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力BLE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200 SoCと低消費電力のBluetooth LE
IoT市場がヘルスケアの分野にも拡大するにつれて、マッサージチェアソリューションにIoT接続を追加したいという要望が出てきました。 ルネサスは、HMI(ヒューマンマシンインターフェース)にこのような新機能を実装するために、BLDCモータ制御、通信による接続、および静電容量式タッチセンサ等のキーとなる技術を提供しています。 このソリューションは、Wi-FiとBluetoothのモジュールUS159-DA16600EVZ、エッジ機器用音声ユーザインターフェース(VUI)ソリューション、アブソリュート型インダクティブポジションセンサなどの利用可能なウィニング・コンビネーションを組み合わせたものです。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
iW1702 9V+アプリケーションに最適化された軽負荷動作モード搭載の45WデジタルAC/DC PWMコントローラ
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ | ご購入 / サンプル |
RAA211250 Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
DA16600MOD バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボモジュール
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
RYZ024A グローバルバンド対応LTE Cat-M1セルラー IoT モジュール
|
セルラー IoTモジュール | ご購入 / サンプル |
HS3003 高性能相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
RA6E1 200MHz Arm® Cortex®-M33、高い性能と豊富なコネクティビティを備えたエントリーラインMCU
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RA6M1 120MHz動作、RA6シリーズに最適化されたエントリモデル 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
PS2711-1 高電流伝達率(CTR) 4ピン SOPフォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
RX23T 浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載1インバータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX24T 2 モータ同時制御可能な FPU 搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX66T 産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX72T 産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な200MHz・32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
HIP2103 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ
|
ハーフブリッジFETドライバ | ご購入 / サンプル |
READ2304G 高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力CMOSデュアルオペアンプ、VIO ≤ ± 6mV、SR = 8V/μs、GBW = 6MHz
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RJK0658DPA Nch Single Power Mosfet 60V 25A 11.1Mohm Wpak |
パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力BLE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200 SoCと低消費電力のBluetooth LE