ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA212831 72V 0.5A Step-Down Regulator with Two 5V and 3.3V LDO Outputs
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL89163 イネーブル入力付き、高速、デュアルチャネル、6A、パワーMOSFETドライバ
|
ローサイドFETドライバ | ご購入 / サンプル |
RA6T2 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® モータ制御用高リアルタイムエンジン
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL28133 Single Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier
|
高精度オペアンプ(Vos <1mV), 汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |