このソリューションは単一の1:1シリアルRS232通信ラインの到達距離を延長する簡単な方法を提供します。 GreenPAK™で構成した通信トランスレータは、シリアルインターフェースで受けとった信号を高周波信号に変換してDC電力線に重畳し、DC電力線から取り出した高周波信号をデコードしてシリアルインターフェースで出力します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA211605 スイッチング周波数450kHz、60V 0.5A DC/DC降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
SLG46108 GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス
|
その他のGreenPAK | ご購入 / サンプル |
RA2E2 48MHz Arm® Cortex®-M23超低消費電力汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |