この太陽光パネルのトラッキングおよび洗浄システムは、ソーラーパネルを使用した効率的な環境発電ソリューションを提供します。 トラッキングシステムは、太陽光照射センサを使用して太陽の位置に従ってパネルを動かし、最大の太陽光を収集します。 洗浄システムは、ワイパーとスプリンクラーを使いソーラーパネルの表面をきれいに保ちます。 このシステムは、MCUでトラッキングモータとワイパーモータの駆動とウォーターポンプのソレノイドバルブの操作を制御します。 Wi-Fi + Bluetooth LEおよびLTEモジュールで、クラウド接続機能とリモート操作を実現します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
DA16600MOD バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボモジュール
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
RYZ014A LTE セルラー IoT モジュール
|
セルラー IoTモジュール | ご購入 / サンプル |
ISL85403 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RX66T 産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
HIP4086A 80V, 500mA, 3-Phase MOSFET Driver
|
3相MOSFETドライバ、3相FETドライバ | ご購入 / サンプル |
SLG59H1010V High Voltage GreenFET Load Switch
|
負荷スイッチ | ご購入 / サンプル |
RJK0355DSP Nch Single Power Mosfet 30V 12A 11.1Mohm Sop8 |
パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |